Кабельные сальники EPIC® H-Q

Кабельные сальники EPIC® H-Q для прямоугольных электрических соединителей серии H-Q

Артикул Обозначение Описание Штук/ед. упаковки
H-Q-кабельный ввод для корпуса V16P (полимер)
44420537 EPIC H-Q кабельный ввод Диапазон зажима 9-13 мм 1
44420536 EPIC H-Q кабельный ввод Дипазон зажима 11.5 - 15.5 мм 1
H-Q-кабельный ввод для корпуса V21M (металл)
44420541 EPIC H-Q кабельный ввод Диапазон зажима 9-13 мм 1
44420542 EPIC H-Q кабельный ввод Дипазон зажима 11.5 - 15.5 мм 1
44420543 EPIC H-Q кабельный ввод Диапазон зажима 14 - 18 мм 1
H-Q ЭМС-кабельный ввод для корпуса V21M (металл)
44420544 EPIC H-Q кабельный ввод ЭМС Дипазон зажима 11.5 - 15.5 мм 1
44420545 EPIC H-Q кабельный ввод ЭМС Диапазон зажима 14 - 18 мм 1

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.