EPIC® H-B 16 TSH-ZB - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® H-B 16 TSH-ZB

Корпуса типа Н-В. Промышленный стандарт

Артикул Обозначение PG
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (центральная скоба)
70124200 H-B 16 TSH-ZB 21 21

Преимущества

  • Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
  • Переработка пластмасс

Характеристики

  • Корпус высокий
  • 1 центральная скоба
  • Ввод кабеля сбоку
  • Типы без промежуточного штуцера

Материал

  • Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
    Скоба: оцинкованная сталь
    Уплотнение: NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Класс защиты

  • IP 65 (в закрытом виде)

VDE-испытания

  • Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
  • UL-испытан:
    Регистрационный номер UL:E75770

Tемпературный диапазон

  • от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.