Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® H-B 16 корпуса

Корпуса типа Н-В. Промышленный стандарт

EPIC® Einsätze 12-сторонний для печатных плат

  • Защитная крышка из металла с надежной скобой
  • Одна продольная скоба для быстрой фиксации без особых усилий
  • Класс защиты UL50E, испытано
Артикул Обозначение M PG
10076000
H-B 16 SDR-BO 21 - 21
70095200
H-B 16 SDRH-BO 21 - 21
70114200
H-B 16 SDRH-LB 21 - 21
10076900
H-B 16 SDR-LB 21 - 21
70096000
H-B 16 SDRL-BO 21 - 21
70096200
H-B 16 SDRLH-BO 21 - 21
70115200
H-B 16 SDRLH-LB 21 - 21
10078900
H-B 16 SDRL-LB 21 - 21
19076000
H-B 16 SDR-BO M25 25 -
70095400
H-B 16 SDRH-BO 29 - 29
70114400
H-B 16 SDRH-LB 29 - 29
19076900
H-B 16 SDR-LB M25 25 -
79096000
H-B 16 SDRL-BO M25 25 -
70115400
H-B 16 SDRLH-LB 29 - 29
19078900
H-B 16 SDRL-LB M25 25 -
79095200
H-B 16 SDRH-BO M25 25 -
79114200
H-B 16 SDRH-LB M25 25 -
79096200
H-B 16 SDRLH-BO M25 25 -
79115200
H-B 16 SDRLH-LB M25 25 -
79095400
H-B 16 SDRH-BO M32 32 -
79114400
H-B 16 SDRH-LB M32 32 -
79096400
H-B 16 SDRLH-BO M32 32 -
79115400
H-B 16 SDRLH-LB M32 32 -

Преимущества

  • Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
  • Переработка пластмасс

Характеристики

  • Фиксированный корпус, низкий
  • 1 продольная скоба
  • 2 ввода для кабеля
  • Защитная крышка из металла

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Класс защиты

  • IP 65 (в закрытом виде)
  • UL50 тип 12 (с защелкой)

VDE-испытания

  • Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
  • UL-испытан:
    Регистрационный номер UL:E75770

Tемпературный диапазон

  • от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.