Панели EPIC®

Крышки предназначены для закрытия отверстий в панелях интегрированного корпуса типа H-B.

Артикул Обозначение Описание Штук/ед. упаковки
10018920
H-B 6 Для накладного корпуса H-B 6 10
10018921
H-B 10 Для накладного корпуса H-B 10 10
10018922
H-B 16 Для накладного корпуса H-B 16 10
10018923
H-B 24 Для накладного корпуса H-B 24 10

Характеристики

  • Для защиты монтажного выреза для накладных корпусов конструктивной формы H-A и H-B

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002309
  • Описание класса ETIM 5.0: промышленные электрические соединители для промежуточной пластины

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002309
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Пластина для промышленных соединителей

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.