EPIC® Защитная крышка для корпусов H-B

Защитная крышка из термопласта подходит для использования с корпусами H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 и H-B 32.

Механическая стойкость Надёжность Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Описание Винты Крепежный шнур Скоба Материал Штук/ед. упаковки
С винтами для корпуса H-B 6-24
10015000
H-B 6 KDB Для корпуса H-B 6 2 с петлей - Пластмасса 10
10047000
H-B 10 KDB Для корпуса H-B 10 4 с петлей - Пластмасса 10
10087000
H-B 16 KDB Для корпуса H-B 16 4 с петлей - Пластмасса 5
10118000
H-B 24 KDB Для корпуса H-B 24 4 с петлей - Пластмасса 5
Cо скобой для корпуса H-B 6-24 – с винтами
10016500
H-B 6 KDT Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 6 - c петлей Продольная скоба Пластмасса 10
10048500
H-B 10 KDT Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 10 - c петлей Поперечная скоба Пластмасса 10
10088500
H-B 16 KDT Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 16 - c петлей Поперечная скоба Пластмасса 5
10119500
H-B 24 KDT Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 24 - c петлей Поперечная скоба Пластмасса 5
С винтами для корпуса H-B 6-24 – со скобой
10015100
H-B 6 KDBP Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 6 2 c петлей - Пластмасса 10
10047100
H-B 10 KDBP Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 10 4 c петлей - Пластмасса 10
10087100
H-B 16 KDBP Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 16 4 c петлей - Пластмасса 10
10118100
H-B 24 KDBP Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 24 4 c петлей - Пластмасса 5
С винтами для коруса H-B 10-32
10048700
H-B 10 KDBF Для корпуса H-B 10 2 c петлей - Пластмасса 10
10088700
H-B 16 KDBF Для корпуса H-B 16 2 c петлей - Пластмасса 10
10118700
H-B 24 KDBF Для корпуса H-B 24 2 c петлей - Пластмасса 10
Со скобой для корпуса H-B 10-24 – с винтами
10048600
H-B 10 KDTF Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 10 - c петлей Продольная скоба Пластмасса 10
10088600
H-B 16 KDTF Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 16 - c петлей Продольная скоба Пластмасса 10
10118600
H-B 24 KDTF Для корпуса-верхняя часть штекера H-B 24 - c петлей Продольная скоба Пластмасса 10

Характеристики

  • Шнур-захват с кабельным наконечником для крепления на блочном корпусе или стене винтом
  • Крепёжный шнур с петлей для крепления к кабелю
  • Защитная крышка из полимера для корпусов H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24, H-B 32

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002314
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитная крышка для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.