EPIC® Защитная крышка для корпусов H-A

Защитная крышка из термопласта подходит для использования с корпусами H-A 10, H-A 16, H-A 32 и H-A 48.

Механическая стойкость Надёжность Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Описание Винты Крепежный шнур Скоба Материал Штук/ед. упаковки
C винтами для накладных, фиксированных и подвижных корпусов H-A 10-32
10457700
H-A 10 KDB для корпуса H-А 10 2 - - Пластмасса 5
10469700
H-A 16 KDB для корпуса H-А 16 2 - - Пластмасса 5
10481700
H-A 32 KDB для корпуса H-А 32 4 - - Пластмасса 5
10457500
H-A 10 KDBF для корпуса H-А 10 2 с кабельным наконечником - Пластмасса 5
10469500
H-A 16 KDBF для корпуса H-А 16 2 с кабельным наконечником - Пластмасса 5
10481500
H-A 32 KDBF для корпуса H-А 32 4 с кабельным наконечником - Пластмасса 10
Со скобой для корпуса H-A 10-32 – верхняя часть штекера
10457800
H-A 10 KDT для корпуса H-A 10 - - 2 стопорных крюка Пластмасса 5
10469800
H-A 16 KDT для корпуса H-A 16 - - 2 стопорных крюка Пластмасса 5
10481800
H-A 32 KDT для корпуса H-A 32 - - 4 стопорных крюка Пластмасса 5
10457600
H-A 10 KDTF для корпуса H-A 10 - c петлей 2 стопорных крюка Пластмасса 5
10469600
H-A 16 KDTF для корпуса H-A 16 - c петлей 2 стопорных крюка Пластмасса 5
10481600
H-A 32 KDT для корпуса H-A 32 - c петлей 4 стопорных крюка Пластмасса 10

Характеристики

  • Шнур-захват с кабельным наконечником для крепления на блочном корпусе или стене винтом
  • Крепёжный шнур с петлей для крепления к кабелю
  • Защитная крышка из полимера для корпусов H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002314
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитная крышка для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.