EPIC® Винты для изоляторов

Для надежного крепления вставок в корпусах H-A 3 можно использовать крепежные винты.

Spare part screws for fixing EPIC® inserts in housings

Артикул Обозначение Штук/ед. упаковки
Крепежные винты
44423017
Винт с О-кольцом для EPIC® H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5 10
44423018
Srew for EPIC® STA inserts 10

Области применения

  • Аксессуары для эффективного использования прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Характеристики

  • Запасные детали для крепления изоляторов в корпусах H-A 3

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
  • Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.