Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® ULTRA Protective cover for housing H-B

The protective cover made of thermoplastic is suitable for use with H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 and H-B 32 housings.

Водонепроницаемые Надёжность Механическая стойкость

Артикул Описание Винты Скоба Штук/ед. упаковки
Защитная крышка для оснований для монтажа на панель и поверхность ULTRA
70250250
для корпуса ULTRA H-B 6 2 - 1
70250251
для корпуса ULTRA H-B 10 4 - 1
70250252
для корпуса ULTRA H-B 16 4 - 1
70250253
для корпуса ULTRA H-B 24 4 - 1
Защитная крышка для верхней части ULTRA
70250254
для корпуса ULTRA H-B 6 - Продольная скоба 1
70250255
для корпуса ULTRA H-B 10 - Поперечная скоба 1
70250256
для корпуса ULTRA H-B 16 - Поперечная скоба 1
70250257
для корпуса ULTRA H-B 24 - Поперечная скоба 1

Характеристики

  • Защитная крышка для корпусов EPIC® ULTRA
  • Без поддерживающего шнура
  • Защитная крышка, изготовленная из материалов, разрешенных к использованию Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)
  • Защитная крышка для верхней части штекеров со скобами из нержавеющей стали и болтами

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cap for industrial connectors

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.