EPIC® Плоские уплотнители для корпусов H-A и H-B

Уплотнение является важной запасной частью для интегрированных вставок типов H-A и H-B.

Артикул Обозначение Штук/ед. упаковки
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A
10607100
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 3 10
10607200
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 10 10
10607300
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 16 10
10607600
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 32 10
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B
10051000
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 6 10
10051200
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 10 10
10051400
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 16 10
10051600
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 24 10
10052000
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 32/H-A 48 10
10052200
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 48 10

Области применения

  • Аксессуары для эффективного использования прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Характеристики

  • Плоский уплотнитель для накладных корпусов в качестве запасной детали

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
  • Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.