Скобы из металла EPIC® для H-A, H-B

Скобы из металла выполняют функцию фиксатора и запасной части для корпусов штекеров типов H-A и H-B.

Артикул Обозначение Описание Материал Штук/ед. упаковки
Продольная и поперечная скоба для корпусов H-A и H-B
10458000
H-A 10 LB Продольные скобы для корпуса Н-А 10 Сталь 10
10468000
EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB Продольные скобы для корпуса Н-А 16 и поперечные скобы для корпуса Н-В 32 Сталь 10
10049000
H-B 10-24 QB Поперечные скобы для корпусов Н-В 10-24 Сталь 10
10017000
H-B 6 LB Продольные скобы для корпуса Н-В 6 Сталь 10
10017100
H-B 6 LB-K Продольные скобы для корпуса Н-В 6 Нержавеющая сталь 10
10049100
H-B 10-24 QB-K Поперечные скобы для корпусов Н-В 10-24 Нержавеющая сталь 10

Характеристики

  • Запирающая скоба для корпусов H-A и H-B

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
  • Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.