EPIC® Элементы для кодирования

Кодирующий штифт может заменить один или несколько крепежных болтов в прямоугольных штекерных соединителях.

Артикул Обозначение Штук/ед. упаковки
Штифт для кодирования EPIC® H-A 3/4
10451400
Штифт в кодом EPIC® H-A 3/4 50
Кодирующий винт
10019000
Кодирующий винт EPIC® 50
Направляющий штифт, направляющее гнездо
11281000
Направляющее гнездо EPIC® 50
11280000
Направляющий штифт EPIC® 50
Штифт для кодирования EPIC® H-Q 12
44424052 Кодирующие винты EPIC® H-Q 12 20

Области применения

  • Аксессуары для эффективного использования прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Характеристики

  • В изоляторах для прямоугольных электрических соединителей кодирующий винт заменяет один или несколько крепежных винтов. При этом достигается простое кодирование
  • У вставок прямоугольных штекерных соединителей направляющее гнездо с одной стороны и направляющий штырь с другой стороны заменяют крепежные винты. Таким образом создаются многочисленные возможности шифрования. Кроме того, штекерное соединение всегда правильно входит, возможность косого ввода исключена
  • Кодирующий штифт Н-А 3/ H-А 4 вставляется в гнездовой контакт изоляторов. Соответствующий контакт удаляется, следовательно один электрический контакт отсутствует

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • Описание класса ETIM 5.0: маркировка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002311
  • Описание класса ETIM 6.0: Кодирование для промышленных электрических соединителей

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.