EPIC® POWERLOCK Обжимные контакты

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Обжимные контакты EPIC® POWERLOCK 660 А сечением от 35 мм2 до 240 мм²

  • Обжим, макс. 660 A
  • Не соединять с винтовыми типами (400 A)
Артикул Обозначение Описание Обжимной штамп Количество
Контакт в виде резьбового стержня M12, включая упорный штифт контакта
Штекер — для типа A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12 Контакт, приёмник тока, резьба M12 для кабельного наконечника - 1
Гнездо — для типа A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12 Контакт пластинчатой конструкции, источник тока, резьба M12 для кабельного наконечника - 1
Штекер — для типа F6 C и A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 35 35 мм² 35 1
44420294
POWERLOCK SCM 50 50 мм² 50 1
44420295
POWERLOCK SCM 70 70 мм² 70 1
44420231
POWERLOCK SCM 95 95 мм² 95 1
44420233
POWERLOCK SCM 120 120 мм² 120 1
44420256
POWERLOCK SCM 150 150 мм² 150 1
44420234
POWERLOCK SCM 185 185 мм² 185 1
44420235
POWERLOCK SCM 240 240 мм² / 300 мм² 240 1
Обжимной контакт для кабелей малого Ø, включая упорный штифт контакта
Штекер — для типа F6 C и A1 C
44420555
POWERLOCK SCM 120 NEW 120 мм² 120 1
44420557
POWERLOCK SCM 150 NEW 150 мм² 150 1
44420559
POWERLOCK SCM 185 NEW 185 мм² 185 1
Обжимной контакт, вкл. упорный штифт контакта
Гнездо — для типа D6 C и A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 35 35 мм² 35 1
44420291
POWERLOCK QCM 50 50 мм² 50 1
44420292
POWERLOCK QCM 70 70 мм² 70 1
44420236
POWERLOCK QCM 95 95 мм² 95 1
44420238
POWERLOCK QCM 120 120 мм² 120 1
44420257
POWERLOCK QCM 150 150 мм² 150 1
44420239
POWERLOCK QCM 185 185 мм² 185 1
44420240
POWERLOCK QCM 240 240 мм² / 300 мм² 240 1
Обжимной контакт для кабелей малого Ø, включая упорный штифт контакта
Гнездо — для типа D6 C и A6 C
44420554
POWERLOCK QCM 120 NEW 120 мм² 120 1
44420556
POWERLOCK QCM 150 NEW 150 мм² 150 1
44420558
POWERLOCK QCM 185 NEW 185 мм² 185 1

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
  • Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.