Гнездовые контакты EPIC® LS3 - lapprussia.lappgroup.com

Гнездовые контакты EPIC® LS3

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Гнездовые контакты EPIC® POWER LS3 для серии цилиндрических электрических соединителей размера 3

  • Версии только под обжим в связи с высокими механическими нагрузками в сервоприводах
  • Силовые контакты посеребренные, сигнальные контакты позолоченные

Надёжность Оптимальная защита от растягивающих усилий Механическая стойкость

Артикул Обозначение Описание Тип разъема
44429354
LS3 D BCEM 10MM AG 10 10 мм гнездо 10 мм² Для типа D6
44429355
LS3 D BCEM 10MM AG 16 10 мм гнездо 16 мм² Для типа D6
44429356
LS3 D BCEM 10MM AG 25 10 мм гнездо 25 мм² Для типа D6
44429357
LS3 D BCEM 10MM AG 35 10 мм гнездо 35 мм² Для типа D6
44429358
LS3 D BCEM 10MM AG 50 10 мм гнездо 50 мм² Для типа D6
44429359
LS3 D BCEM 1.6MM AU 0.75-1.5 1,6 мм гнездо 0,75–1,5 мм² Для типа D6

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.