EPIC® M23 Панельный электрический соединитель для монтажа на выпуклых поверхностях - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® SIGNAL M23 O1

Цилиндрические электрические соединители для сервокабелей и кодирующих устройств

Для монтажа на выпуклых поверхностях, например, датчики вращения, привод шпинделя

ЭМС Износостойкие Высокая стойкость к воздействию химических веществ Ветроэнергетика Машиностроение, промышленное оборудование

VDE cRUus

Артикул Обозначение Кодировка Виды крепления
Встраиваемый штекер M23 O1 для монтажа на передней стенке
44420083
M23 O1 чёрный (N) Ø3,2 мм (2x), присоединяется – Ø50 мм
44420082
M23 O1 чёрный (N) Ø3,2 мм (2x), присоединяется – Ø50 мм
44420085
M23 O1 чёрный (N) Ø3,2 мм (2x), присоединяется – Ø58 мм
44420084
M23 O1 чёрный (N) Ø3,2 мм (2x), присоединяется – Ø58 мм
44420087
M23 O1 чёрный (N) Ø3,2 мм (2x), присоединяется – Ø70 мм
44420086
M23 O1 чёрный (N) Ø3,2 мм (2x), присоединяется – Ø70 мм
44420028
M23 O1 чёрный (N) Ø3,2 мм (2x), присоединяется – Ø90 мм
44420027
M23 O1 чёрный (N) Ø3,2 мм (2x), присоединяется – Ø90 мм

Преимущества

  • Универсальный панельный соединитель для монтажа вставки с фронтальной и задней части
  • Конфекционированный изолятор легко вставляется сзади в уже смонтированный корпус

Области применения

  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Сервоприводы и конфекционированные сервокабели
  • Техника измерения, управления и регулирования

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Материал

  • Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем
    Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты

  • IP68 (10h/1m)

VDE-испытания

  • Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить)
  • UL File № E249137

Tемпературный диапазон

  • -25°C до +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.