POWERLOCK BOX S*

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

Версия POWERLOCK BOX 400A для гнезда 19 Zoll

  • Блокируется для предотвращения несанкционированного отключения
  • Made in Europe

Большой диапазон размеров резьбы Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие Надёжность Водонепроницаемые

CE VDE Проверено VDE

Артикул Обозначение Виды крепления К-во контактов Штук/ед. упаковки
POWERLOCK BOX, встраиваемая розетка с контактами (с резьбовым стержнем M12)
Тип A1, штекер
44420282
POWERLOCK BOX A1 S Ø6,5 мм (4x) 4+PE 1
Тип A1, штекер, с крышкой
44420283
POWERLOCK BOX A1 SD Ø6,5 мм (4x) 4+PE 1
Тип A6, гнездо
44420286
POWERLOCK BOX A6 S Ø6,5 мм (4x) 4+PE 1
Тип A6, гнездо, с крышкой
44420287
POWERLOCK BOX A6 SD Ø6,5 мм (4x) 4+PE 1

Преимущества

  • Гарантирует правильную очередность при подключении и отключении от штекерных соединителей (PE, N, L1, L2, L3)
  • Различные цвета (для исключения неправильного соединения)
  • IP 20 класс защиты
  • Встроенный микропереключатель для подключения выключателя нагрузки или кабеля аварийной сигнализации

Области применения

  • Альтернативные энергоустановки
  • Для подвижного и неподвижного распределения энергии
  • Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов
  • Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Характеристики

  • Вкл. контакты с резьбовым стержнем M12
  • Кабельный разъём для микровыключателя, дополнительно
  • 19" корпус высотой 2HE/2U

Корпуса

  • Надежная крышка с уплотнением, дополнительно

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635
  • Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В

  • 1000 В

Номинальный ток, A

  • Винтовое соединение, макс. 400 A

Степень загрязнения

  • 3

Контакты

  • Винтовое соединение: латунь, посеребрённые

Количество контактов

  • 4 + PE

Допустимые сечения жил кабеля

  • Винтовое соединение: 50—120 мм²

Класс защиты

  • IP 65 (в закрытом виде)

Количество разъединений

  • 500

Tемпературный диапазон

  • -20 °C ... +85 °C

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.