EPIC® POWERLOCK Обжимные контакты

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Обжимные контакты EPIC® POWERLOCK 660 А сечением от 35 мм2 до 240 мм²

  • Обжим, макс. 660 A
  • Не соединять с винтовыми типами (400 A)
Артикул Обозначение Описание Обжимной штамп Количество
Контакт в виде резьбового стержня M12, включая упорный штифт контакта
Штекер — для типа A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12 Контакт, приёмник тока, резьба M12 для кабельного наконечника - 1
Гнездо — для типа A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12 Контакт пластинчатой конструкции, источник тока, резьба M12 для кабельного наконечника - 1
44420231
POWERLOCK SCM 95 95 мм² 95 1
44420233
POWERLOCK SCM 120 120 мм² 120 1
44420256
POWERLOCK SCM 150 150 мм² 150 1
44420235
POWERLOCK SCM 240 240 мм² / 300 мм² 240 1
44420236
POWERLOCK QCM 95 95 мм² 95 1
44420238
POWERLOCK QCM 120 120 мм² 120 1
44420257
POWERLOCK QCM 150 150 мм² 150 1
44420240
POWERLOCK QCM 240 240 мм² / 300 мм² 240 1

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.