POWERLOCK BOX C*

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

КОРОБКА POWERLOCK BOX 660 A, версия для слота 19 Zoll, безопасность за счет последовательного сопряжения и возможности блокирования коробки

Блокируется для предотвращения несанкционированного отключения

Водонепроницаемые Надёжность Износостойкие Оптимальная защита от растягивающих усилий Большой диапазон размеров резьбы

VDE audited

Артикул Обозначение Виды крепления К-во контактов
POWERLOCK BOX, встраиваемая розетка с контактами (с резьбовым стержнем M12)
Встраиваемая розетка A1, штекер
44420288
POWERLOCK BOX A1 C Ø6,5 мм (4x) 4+PE
Тип A1, штекер, с крышкой
44420289
POWERLOCK BOX A1 CD Ø6,5 мм (4x) 4+PE
Тип A6, гнездо
44420284
POWERLOCK BOX A6 C Ø6,5 мм (4x) 4+PE
Тип A6, гнездо, с крышкой
44420285
POWERLOCK BOX A6 CD Ø6,5 мм (4x) 4+PE

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635
  • Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В

  • 1000 В

Номинальный ток, A

  • Обжим, макс. 660 A

Степень загрязнения

  • 3

Контакты

  • Соединение обжимом: медь, посеребренная

Количество контактов

  • 4 + PE

Допустимые сечения жил кабеля

  • Соединение обжимом: 35-240 мм²

Класс защиты

  • IP 65 (в закрытом виде)

Количество разъединений

  • 500

Tемпературный диапазон

  • -25°C ... +85°C

Преимущества

  • Гарантирует правильную очередность при подключении и отключении от штекерных соединителей (PE, N, L1, L2, L3)
  • Различные цвета (для исключения неправильного соединения)
  • IP 20 класс защиты
  • Встроенный микропереключатель для подключения выключателя нагрузки или кабеля аварийной сигнализации

Области применения

  • Альтернативные энергоустановки
  • Для подвижного и неподвижного распределения энергии
  • Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов
  • Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Характеристики

  • Вкл. контакты с резьбовым стержнем M12
  • Кабельный разъём для микровыключателя, дополнительно
  • 19" корпус высотой 2HE/2U

Корпуса

  • Надежная крышка с уплотнением, дополнительно