Винтовые контакты EPIC® POWERLOCK 400A - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® POWERLOCK винтовые контакты

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Винтовые контакты EPIC® POWERLOCK 400 А сечением от 50 мм² до 120 мм²

  • Винтовое соединение, макс. 400 A
  • Не соединять с обжимными типами (660 A)
Артикул Обозначение Описание PL_BAUFORM
M12 threaded post contact, contact retaining pin included
Drain - for type A1 S
44420241
POWERLOCK SP M12 Контакт, приёмник тока, резьба M12 для кабельного наконечника Для типа A1
Source - for type A6 S
44420242
POWERLOCK QP M12 Контакт пластинчатой конструкции, источник тока, резьба M12 для кабельного наконечника Для типа A6
Drain - for type F6 S
44420232
POWERLOCK SS 120 120 мм² Для типа F6
Screw contact, contact retaining pin included
Source - for type D6 S
44420237
POWERLOCK QS 120 120 мм² Для типа D6

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.