EPIC® POWERLOCK Аксессуары

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Принадлежности EPIC® для соединителя POWERLOCK

Made in Europe

Артикул Обозначение Тип разъема Описание Количество
Защитные колпачки
44420252
POWERLOCK Защитный колпачок A1 Для типа A1 IP54 1
44420253
POWERLOCK Защитный колпачок A6 Для типа A6 IP54 1
44420251
POWERLOCK Защитный колпачок D6 Для типа D6 IP54 1
44420250
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК POWERLOCK F6 Для типа F6 IP54 1
Запчасть: Фиксирующий штифт
44420259
POWERLOCK Фиксирующий штифт A1, A6 для типа A1, A6 - 1
44420255
POWERLOCK Фиксирующий штифт D6 Для типа D6 - 1
44420254
POWERLOCK Фиксирующий штифт F6 Для типа F6 - 1
Наконечники для винтового контакта POWERLOCK
44420244
НАКОНЕЧНИК POWERLOCK 120 Запасная часть для контакта POWERLOCK 120 SS/QS 120 мм² 1
44420245
КОМПЛЕКТ НАКОНЕЧНИКОВ POWERLOCK 95 Набор переходных гильз для винтового контакта POWERLOCK 120 SS/QS 95 мм² 1
44420246
КОМПЛЕКТ НАКОНЕЧНИКОВ POWERLOCK 70 Набор переходных гильз для винтового контакта POWERLOCK 120 SS/QS 70 мм² 1
44420247
КОМПЛЕКТ НАКОНЕЧНИКОВ POWERLOCK 50 Набор переходных гильз для винтового контакта POWERLOCK 120 SS/QS 50 мм² 1

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.