EPIC® Контакты для цилиндрических электрических соединителей

Контакты EPIC® для M23, LS1, подбор по размеру, наличие сертификатов

cRUus Проверено VDE

Артикул Обозначение Описание Тип разъема Штук/ед. упаковки
Штыревые контакты
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм² LSI A1, A3, G5 10
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм² LSI A1, A3, G5 100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм² LS1 F6, F7 10
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм² LS1 F6, F7 100
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 мм вывод 0,5—2,5 мм² LSI A1, A3, G5 10
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 мм вывод 0,5—2,5 мм² LSI A1, A3, G5 100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 мм вывод 0,5—2,5 мм² LS1 F6, F7 10
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 2 мм вывод 0,5—2,5 мм² LS1 F6, F7 100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 2 мм вывод 4,0 мм² LS1 F6, F7 100
Штыревые контакты
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм² M23 изоляторы (не D-Sub) 10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 1 мм вывод под обжатие 0,14—1,0 мм² M23 изоляторы (не D-Sub) 100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1 мм вывод под пайку до 1 мм² M23 изоляторы (не D-Sub) 10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 1 мм вывод под пайку до 1 мм² M23 изоляторы (не D-Sub) 100
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 2 мм вывод под обжатие 1,0—2,5 мм² M23 изоляторы (не D-Sub) 100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2 мм вывод под пайку до 2,5 мм² M23 изоляторы (не D-Sub) 10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 2 мм вывод под пайку до 2,5 мм² M23 изоляторы (не D-Sub) 100
Гнездовые контакты
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 мм гнездо 0,14—1,0 мм² Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 1 мм гнездо 0,14—1,0 мм² Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1 мм гнездо под пайку 1 мм² M23 изоляторы (не D-Sub) 10
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 1 мм гнездо под пайку 1 мм² M23 изоляторы (не D-Sub) 100
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2 мм гнездо под пайку до 2,5 мм² M23 изоляторы (не D-Sub) 10
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 2 мм гнездо под пайку до 2,5 мм² M23 изоляторы (не D-Sub) 100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм² Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 10
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 1 мм гнездо с пружинной проволокой 0,14—1,0 мм² Вставки M23 (не D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 100
44420104
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 мм гнездо с пружинной проволокой 4 мм² Для типа D6, A6 10
44420105
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 2 мм гнездо с пружинной проволокой 4 мм² Для типа D6, A6 100
44429001
POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE 2 мм гнездо под обжатие 1,0—2,5 мм² LS1 D6, A6 1
44429370
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 мм гнездо с пружиной 0,5—2,5 мм² LS1 D6, A6 100
Гнездовые контакты, 2 мм
44429371
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 2 мм гнездо с пружиной 0,5—2,5 мм² LS1 D6, A6 10

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
  • Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.