EPIC® Инструмент и аксессуары

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

Инструменты и принадлежности EPIC® для цилиндрических электрических соединителей

Артикул Обозначение Описание Штук/ед. упаковки
Инструмент
11148000
Обжимные клещи В футляре, без локализатора 1
11148001
Обжимные клещи, цифровые В футляре, без локализатора 1
11148300
Искатель для обжимного инструмента LS1, M23 - 1
75017400
LS1 инструмент для демонтажа контактов 1 мм Для корпусов, тип A, G 1
75017500
LS1 инструмент для демонтажа контактов 2 мм Для корпусов, тип A, G 1
44420078
M23 инструмент для демонтажа изоляторов Для корпусов, тип A, B, G, O 1

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Tемпературный диапазон

  • -25°C до +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.