Расширение складской номенклатуры кабеля LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS - lapprussia.lappgroup.com

Расширение складской номенклатуры кабеля LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS

Все типоразмеры  кабеля LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS теперь доступны на нашем складе. 

LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS - гибкий кабель универсального применения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, разработанный на основе стандарта ГОСТ 31947 и EN 50525-2-11. Кабель не распространяет горение при групповой прокладке категории А, обладает низким дымо- и газовыделением при горении и тлении. Кабель обладает высоким 5 классом гибкости, повышенной механической и электробезопасностью, а также расширенным температурным диапазоном: от -40 до +80°C.

Основные технические характеристики:

  • Рабочее напряжение: до 500 В
  • Испытательное напряжение: 4000 В
  • Температурный диапазон: от -40 °C до +80 °C 
  • Маркировка жил: цветовая
  • УФ стойкий
  • Класс пожарной безопасности П1б.8.2.2.2 по ГОСТ 31565

Основные области применения:

  • электрические установки и осветительные сети
  • производство и монтаж промышленного электрооборудования, машин и механизмов
  • питание контрольных и измерительных приборов
  • промышленный и гражданский монтаж электропитания

Кабель LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS соответствует как гармонизированным европейским стандартам CELENEC HAR, так и российским ГОСТам.