Год экологии: в России ограничат использование свинца, кадмия и ртути в электротехнике.
Мы обновили заявление REACH нашей компании, и в связи с этим хотим напомнить, что с марта 2018 года вступает в силу технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Новый технический регламент Евразийского экономического союза - это, несомненно, движение в сторону международных стандартов качества и безопасности электротехнической продукции и компонентов. Принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года, регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на территории Евразийского экономического союза (России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии) требования по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники, выпускаемых в обращение на территории Союза, для обеспечения их свободного перемещения.
Действие регламента распространяется на следующие устройства и компоненты:
- электрические аппараты и приборы бытового назначения;
- электронные вычислительные машины и подключаемые к ним устройства, включая их комбинации;
- средства электросвязи (терминальные телекоммуникационные устройства);
- копировальные машины и иное электрическое офисное (конторское) оборудование;
- инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические);
- источники света и оборудование световое, включая оборудование, встраиваемое в мебель;
- инструменты электромузыкальные;
- автоматы игровые и торговые.
- кассовые аппараты, билетопечатающие машины, считыватели идентификационных карт, банкоматы, информационные киоски.
- кабели, провода и шнуры, предназначенные для использования при номинальном напряжении не более 500 В переменного и (или) постоянного тока, за исключением волоконно-оптических кабелей.
- выключатели автоматические и устройства защитного отключения.
- пожарные, охранные и пожарно-охранные извещатели.
В техническом регламенте также приведён перечень опасных веществ, содержание которых с превышением допустимой концентрации в однородных материалах запрещено (допустимая концентрация опасного вещества в весовых процентах):
- свинец - 0,1
- ртуть - 0,1
- кадмий - 0,01
- шестивалентный хром - 0,1
- полибромированные дифенилы - 0,1
- полибромированные дифенилэфиры - 0,1
Данные ограничения, безусловно, не могут не отразится на работе отечественных поставщиках кабельной продукции, так как свинецсодержащие компоненты часто используются в качестве стабилизатора при производстве компаундов для изоляции и оболочки кабеля. Предприятий, разрабатывающих бессвинцовые компаунды, в России не так уж много, в чём менеджер по качеству Lapp Group, Елена Кузнецова, смогла убедиться лично во время работы над проектом по локализации производства Lapp.
Подробнее об основных параметрах качества и безопасности кабельной продукции Вы сможете прочитать в её экспертном докладе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить!
Прочитайте другие материалы по теме: