Силовые и контрольные кабели российского производства и немецкого качества - lapprussia.lappgroup.com

LAPP KABEL® X05VV-F: версия нг(А)-LS и новые сечения

Lapp Group продолжает расширение линейки кабелей российского производства.

Напомним, что LAPP KABEL® X05VV-F - кабели высокого 5 класса гибкости с улучшенными физико-механическими и электротехническими характеристиками, которые соответствуют как российским так и международным стандартам.  

На складе логистического центра теперь доступна нг(А) версия кабеля универсального применения  LAPP KABEL® X05VV-F.  Кабели этой версии обладают высоким уровнем пожаробезопасности. 

 

Новые типоразмеры для LAPP KABEL® X05VV-F:

Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
4G0.5 5.5 19.2 47
5G0.5 6.1 24 58
7G0.5 7.1 33.6 79
7G0.75 7.7 50 96
7G1.0 8.4 67 120
7G1.5 9.8 101 168
7G2.5 11.9 168 259

 

Новые типоразмеры для LAPP KABEL® X05VV-F нг(А) LS:

Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
4G0.5 5.5 19.2 53
5G0.5 6.1 24 66
7G0.5 7.1 33.6 89
7G0.75 7.7 50 107
7G1.0 8.4 67 132
7G1.5 9.8 101 185
7G2.5 11.9 168 283

 

Обе версии кабеля являются УФ-стойкими (подходят для эксплуатации на открытом воздухе). Возможно изменение цвета оболочки и способов маркировки жил по спецзаказу. В стандартном варианте: до 5 жил включительно - цветовая маркировка, от 5 жил - цифровая.

Стоимость и сроки доставки можно уточнить у специалистов отдела продаж  по электронной почте info(at)lappgroup.ru, по телефону +7 (846) 231 03 33 или через форму онлайн-чата на нашем сайте.