KNIPEX: инструмент для электриков

Помимо кабельной продукции и аксессуаров, в ассортименте LAPP можно найти большой выбор профессиональных ручных инструментов для зачистки изоляции, снятия оболочки и опрессовки кабеля, инструментов для работ в области электроники от немецкого производителя KNIPEX.

Правильно подобранный инструмент ускорит и упростит вашу работу.

Специалисты нашего отдела продаж будут рады помочь вам с подбором. Свяжитесь с нами через онлайн-чат, по телефону или электронной почте: +7 (846) 374 28 82 или info(at)lappgroup.ru

Обратите внимание, что цены указаны без НДС. Цена в рублях зависит от курса евро.

Длинногубцы с режущей кромкой

3216 руб, без НДС

Плоскогубцы тупоносые

2658,75 руб, без НДС

Плоскогубцы комб., усиленные

3439,50 руб, без НДС

KNIPEX Alligator® клещи переставные

3675,75 руб, без НДС

Нож для резки кабеля

1551,75 руб., без НДС

Нож для удаления изоляции

4045,50 руб., без НДС

Бокорезы, боковые кусачки

3162,75 руб, без НДС

Бокорезы усиленные

4157,25 руб, без НДС

KNIPEX X-Cut® компактные бокорезы

4732,5 руб, без НДС

Кабелерез VDE с двойными режущими кромка

6317,25 руб, без НДС

Кабелерез с трещоткой, кабель ∅ 32 мм

25 890 руб., без НДС

Кабелерез с трещоткой, кабель ∅ 52 мм

34 428,75 руб., без НДС

Плоскогубцы для электроники

3625,50 руб., без НДС

Бокорезы для электроники

4213,50 руб., без НДС

Electronic Super Knips® бокорезы прециз.

2421,75 руб., без НДС

Пресс-клещи, квадратный обжим

16 887 руб, без НДС

Пресс-клещи для штекеров типа RJ

3091,5 руб., без НДС

Стриппер автоматический (EASY STRIP)

4020 руб, без НДС