Промышленные коммуникации на производстве продуктов питания и напитков

Food Beverage v2

Пищевая промышленность и производство напитков — это очень специфическая отрасль с высоким спросом на автоматизацию. Пищевая промышленность и производство напитков часто сравнивают с автомобильной промышленностью. Есть несколько общих черт, например, повышенное внимание к качеству, эффективности производства и безопасности конечного потребителя.

Кроме того, ключевым моментом является обеспечение и соблюдение высоких гигиенических стандартов. Операторы (люди) оборудования всегда представляют опасность. Таким образом, современные производственные линии полностью автоматизированы с использованием роботов для обработки продукции. Производственный процесс визуально контролируется промышленными камерами, чтобы гарантировать стабильное качество и избежать любого загрязнения. Также есть весы и 3D-сканеры для идеального порционирования.

Все производственные линии нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Благодаря современным технологиям, таким как плановое  предупредительное техническое обслуживание (predictive maintenance), операторы получают информацию о текущем состоянии критически важных деталей, особенно тех, которые подвергаются наибольшей нагрузке, т. е. часто перемещаются, сгибаются, скручиваются или очищаются агрессивными чистящими средствами.

Чтобы соответствовать всем перечисленным выше требованиям, современным производственным линиям необходима прочная и надежная сеть передачи данных, имеющая достаточную емкость для обработки большого количества данных или информации.

Наши решения

  • Кабельные решения для Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7

  •  Оптоволоконные кабели и патчкорды

  • Различные стандарты протоколов передачи данных, например PROFINET, EtherCat

  • Наружная оболочка из PVC, PUR или TPE в соответствии с индивидуальными требованиями

  • Отличная доступность и быстрая доставка

  • Международные сертификаты

Соединения для вашей области применения

Решения для подключения – наша миссия

Ethernet кабели

Ethernet патчкорды

Коннекторы для монтажа на местах

Промышленные сетевые коммутаторы

  • ETHERLINE® ACCESS PNF
  • ETHERLINE® ACCESS U

S/A соединительные шнуры в гигиеническом исполнении

Кабельные вводы в гигиеническом исполнении