Ethernet технологии в различных отраслях промышленности

Industry Segments Rendering 1500x750

Промышленные коммуникации (Industrial Communication) многогранны - они применяются в самых разных сферах, начиная с автомобильной промышленности и производстве продуктов питания и напитков и до производства зеленой энергии. Но независимо от того, в какой области вы работаете, с нашими обширными решениями по подключению для промышленных коммуникаций вы всегда найдете продукты, соответствующие вашим требованиям.

Какими бы разнообразными ни были промышленные отрасли и сферы применения для промышленных коммуникаций, все они имеют одну общую черту: потребность в решениях для подключения постоянно растет. Объем данных растет, а скорость их передачи становится все более важной. Кабели, соединители и сетевые коммутаторы должны передавать большие объемы данных быстро и, что не менее важно, надежно. В некоторых областях даже небольшие перебои могут иметь серьезные последствия, а в других производственные линии могут работать эффективно только в случае, если все компоненты работают в идеальной гармонии.

Но каждая область применения имеет свои специфические требования - от ограниченного пространства до вопросов о безопасности. Изучите области, в которых используются наши продукты для промышленных коммуникаций, и найдите подходящие решения для вашей сферы.

Пищевая промышленность


Интралогистика


Автомобилестроение


Производство датчиков на базе Ethernet


Автобусы


Системные интеграторы


Ветровые турбины


Широкополосная сеть


Железнодорожный транспорт


e-Mobility