Кабели LAPP на высокотехнологичных яхтах HVS
Безгалогенные кабели ÖLFLEX® HEAT и H07RN-F установлены на высокотехнологичных яхтах HASPA Гамбургской ассоциации мореплавания.

Гамбургская ассоциация мореплавания (нем. Hamburgischen Verein Seefahrt) или HVS придает большое значение высокому качеству всех компонентов электротехнического оборудования на борту, включая кабели. На своей яхте «Haspa Hamburg» (52 фута) яхт-клуб установил кабели ÖLFLEX® от LAPP.
HVS существует уже более ста лет, ее цель тогда и сейчас: обучать молодых людей морскому делу в глубоких водах. Во время путешествий по Северному, Балтийскому и другим морям мира ассоциация курирует около десятка молодых людей и подростков, которые должны работать рука об руку на 17-метровой яхте в течение трех недель.
Техническое обслуживание в зимнее время
Поскольку физические и психологические нагрузки на борту и так достаточно высоки, не должно быть никаких неприятных сюрпризов, по крайней мере, с техникой. В зимний период яхт-клуб проводит техническое обслуживание двух своих яхт: «Broader View Hamburg» (56 футов) и «Haspa Hamburg». Обе лодки относительно молоды, «Broader View» была запущена в 1999 году, а «Haspa» - в 2009. Тем не менее, моряки заменяют важные компоненты каждые несколько лет, включая кабели для приводов и системы управления.
За последние несколько лет на яхте«Haspa» модернизировали сразу несколько систем: спутниковый трекер, дополнительные лампы и новый литиевый аккумулятор. Управление аккумулятором также было переделано.
«В какой-то момент мы совсем запутались и старые кабели порой оказывались слишком короткими для новой проводки», - говорит Марвин Шлезигер, инспектор HVS, ответственный за техническое обслуживание яхты. «Поэтому мы решили заменить некоторые кабели на новые, чтобы лучше понимать схему проводки и упростить техническое обслуживание».
Сотрудничество LAPP и HVS - результат счастливого стечения обстоятельств. Доктор Мартин Дорнер, руководитель управления технологиями и инновациями в LAPP, более десяти лет ходит под парусом вместе с HVS.
Марвин Шлезигер отправил в LAPP список требований к кабелю. Все кабели должны быть стойкими к высоким и низким температурам, т.к. в моторном отсеке может быть очень жарко, а на палубе будет лежать иней. На борту можно использовать только безгалогенные кабели. Это важно в случае возникновения пожара на борту. Галогеносодержащие кабели, такие как кабели с ПВХ-оболочкой, образуют едкие пары при тушении водой, что может привести к летальному исходу в океане. И, конечно же, все кабели lдолжны быть стойкими к воде,независимо от того пресная это вода или соленая. Лужение медных проводников по всей длине обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
Стойкость к коррозии, высоким температурам и отсутствие галогенов
Выбор пал на три контрольных кабеля ÖLFLEX®:
- ÖLFLEX® HEAT 125 MC Кабель подходит для широкого диапазона температур от -55 ° C до + 125 ° C. У него есть лицензия от Germanischer Lloyd для использования в судоходстве, хотя она и не является необходимой для «Haspa».
- ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF Силиконовый кабель подходит даже для температур до 180 ° C, которые случаются на горячих деталях двигателя.
- H07RN-F, с улучшенными характеристиками Резиновый кабель подходит для температур от -40 ° C до + 90 ° C.
Марвин Шлезигер доволен кабельной продукцией, которую поставила LAPP. Когда «Haspa Hamburg» вернется в эксплуатацию этой весной, работа LAPP по этому проекту будет завершена, но HVS планирует продолжить сотрудничество, когда придет время модернизировать яхту «Yacht Broader View Hamburg».