Gröna Lund: реставрация аттракциона Fritt Fall
Силовые кабели ÖLFLEX® и кабели передачи данных ETHERLINE® для реставрации аттракциона свободного падения Fritt Fall в тематическом парке в Стокгольме, Швеция.

Фото предоставлено Gröna Lund - www.gronalund.com.
Fritt Fall - аттракцион для любителей острых ощущений и главная достопримечательность тематического парка Gröna Lund на острове Юргарден в столице Швеции Стокгольме. Посетители аттракциона поднимаются на высоту 80 метров со скоростью три метра в секунду перед тем, как упасть в бездонную яму - «свободное падение». Менее чем за три секунды они достигают 100 км/ч. Падение особенно страшно, потому что сильные магнитные тормоза включаются только перед самым приземлением, спасая посетителей от неминуемой гибели.
Конечно, иллюзия опасности - это всего лишь иллюзия. Башня Fritt Fall Power Tower, как ее первоначально называли, была безаварийной в течение 20 лет. Несмотря на то, что парк открыт только с апреля по сентябрь, 20 лет в суровом шведском климате - долгое время, и поэтому Gröna Lund Tivoli AB, оператор парка развлечений, решил капитально отремонтировать Fritt Fall зимой 2017/18.
LAPP в Швеции
Компания LAPP Miltronic, которая принадлежит LAPP с 2008 года, получила контракт на обновление системы управления Fritt Fall. Компания смогла поставить все необходимые продукты в соответствии со строгим графиком в несколько траншей, потому что установка кабелей должна была как можно меньше мешать другим ремонтным работам. Сначала были установлены кабели управления, а затем кабели передачи данных. Чтобы сэкономить время при монтаже, Джеспер Францен, начальник электротехнического отдела парка, решил заказать предварительно собранные кабели. LAPP Miltronic поставила кабели необходимой длины и оснастила их нужными разъемами. Ранее Францен уже работал с LAPP. Он заказывал промышленные разъемы EPIC® Signal M23, а также кабели типа H01N2 и ÖLFLEX® CRANE для оснащения других аттракционов парка.
Кабели питания и передачи данных
Кабели передают сигналы от индуктивных и других датчиков к центральной системе управления. Эта система управляет электромагнитными клапанами, приводами и другими компонентами. Gröna Lund Tivoli AB установила следующие кабели LAPP в Fritt Fall:
- ÖLFLEX® CLASSIC 400 P служит в качестве кабеля управления и питания и соединяет, например, соединительные коробки датчиков, концевые выключатели и шины. Он также используется для питания цилиндров. Благодаря высокопрочному материалу оболочки, изготовленному из полиуретана (PUR) этот кабель подходит для применения в суровых условиях. Он устойчив к воздействию масла и ультрафиолетового излучения, что не менее важно, поскольку в некоторых участках кабели устанавливаются на открытом воздухе. Кабель также к устойчив к вибрации.
- ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP для энкодера двигателя подъема.
- ÖLFLEX® FD 855 безгалогенный силовой кабель и кабель управления для универсального использования в силовых цепях, для жестких условий эксплуатации, сертифицирован UL/cUL AWM.
- ETHERLINE® H FLEX CAT.5e в панелях управления.
- ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X95 + 3G16 BK для питания двигателей лифта и их охлаждающих вентиляторов с мощностью 75 кВт / 150 А.
Все кабели настолько прочны, что могут противостоять дождю и ультрафиолетовому излучению в течение многих лет. Кроме того, кабели маслостойкие, а некоторые также имеют защиту от грызунов. Кабели соединяют панели управления оператора в основании башни с машинным отделением наверху. Они расположены в шахте лифта внутри башни и были подняты лестницами. Во время капитального ремонта все шкафы управления и консоли также были заменены.