Промышленные Fieldbus-сети: кабели, патчкорды и коннекторы для BUS систем.

Кабели, патчкорды и коннекторы для промышленных BUS систем.

Полевая шина (англ. field bus) - это система шин, которая соединяет датчики и исполнительные механизмы с управляющим компьютером (ПЛК) для обмена информацией. Многие производители разработали свои собственные механизмы связи для своей полевой шины, чтобы все датчики и исполнительные механизмы могли обмениваться информацией без помех. Большинство полевых шин основаны на так называемом методе ведущий-ведомый.

Преимущества технологии Fieldbus

  • Снижение затрат на установку: меньше кабелей, простые компактные шкафы управления;
  • Быстрый поиск неисправности в случае поломки;
  • Один кабель для цифровых/бинарных и аналоговых сигналов;
  • Защита от помех с помощью аналоговых значений;
  • Самодиагностика системы автоматизации - например, в случае ошибок датчиков / исполнительных механизмов;
  • Более простое расширение  сети, простое добавление датчиков / исполнительных механизмов.

Стандарты протокола Fieldbus

Стандарты протокола Fieldbus

LAPP предлагает целый ряд различных компонентов шины  в соответствии с техническими требованиями, которые предъявляются к сети в вашей сфере применения, и  используемыми bus системами.

Ниже мы кратко рассмотрим основные стандарты протокола и рассмотрим простое S / A-кабельное соединение (которое соединяет датчики и исполнительные устройства друг с другом), а также более сложные полевые шины (которые устанавливают сеть между децентрализованными периферийными устройствами и контроллерами).