PROFINET® FAST CONNECT
Экономия до 50% времени на монтаж коннектора с системой Fast Connect for PROFINET®
Конструкция Fast Connect облегчает монтаж коннектора благодаря специально разработанной внутренней оболочке и разделительной крестовине вместо парного экранирования. Это значительно сокращает время сборки и при этом обеспечивает выполнение все требований к экранированию и эксплуатации. Сложное четырехкратное удаление парного экранирования больше не требуется. Используя соответствующий инструмент, изоляция может быть снята непосредственно с жил витой пары.
Все компоненты Fast Connect имеют аббревиатуру «FC» в обозначении артикула.

Простой монтаж коннектора:

1. Удалите оболочку и экранирующую оплетку с помощью инструмента Fast Connect

2. Вставьте жилы в штекер согласно цветовой кодировке.

3. Плотно закройте штекер - готово!
Быстрая установка разъема EPIC® DATA RJ45 на кабели кат. 6a с технологией Fast Connect от LAPP. На видео ниже показано, как быстро и легко установить разъем EPIC® DATA RJ45. Благодаря Fast Connect монтаж и подключение кабелей для промышленного Ethernet займет у вас всего пару минут.