Ethernet коммуникации в здании /офисе

Сеть здания или офиса соединяет компьютеры, серверы и распределительные устройства друг с другом и с Интернетом. Кабели Ethernet и патч-корды Ethernet, используемые в данном случае, часто должны быть безгалогенными, огнестойкими и иметь сертификат CPR, чтобы они не подвергали опасности человеческую жизнь в случае пожара в здании. Оптоволоконные кабели обеспечивают высочайшую скорость передачи данных между зданиями.
Специализированные требования
-
Кабели LAN ETHERLINE® с медным проводником используются для расстояний до 100 м.
-
Оптоволоконные кабели используются на больших расстояниях для коммуникации между двумя зданиями или внутри зданий. Для передачи данных по оптоволокну используются различные разъемы, такие как разъем SC
-
Кабели HITRONIC® breakout используются для прокладки кабелей внутри здания.
-
Кабели HITRONIC® outdoor используются для наружной прокладки и монтажа кабелей между зданиями. Стационарные кабели подключаются к соединительным коробкам серии HITRONIC® SBX.
-
Оптоволоконные патчкорды HITRONIC® используются в соединительных коробках для подключения устройств.
-
Кабели ETHERLINE® LAN категории Cat.7 или выше используются для офисных помещений и стационарной прокладки в здании.
-
Разъем RJ45 используется для кабелей передачи данных с медным проводником.
-
Патчкорды LAN CAT.6A для использования в офисных помещениях
Инновационные продукты
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchcords
- HITRONIC® SBX
Расширенный ассортимент
Для связи главного шкафа управления и офисной сети:
Для коммуникаций внутри здания:
- HITRONIC® breakout cable
- HITRONIC® SBX industrial splice box
- HITRONIC® patch cable
Для коммуникации офисная сеть - Интернет: