Ethernet коммуникации в кабельной цепи

В промышленном применении часто присутствует линейное горизонтальное или вертикальное перемещение. Типичный пример - кабель Ethernet проложен в кабельной цепи вместе с другими кабелями и шлангами. Кабель должен выдерживать частые изгибы, ускорения и физический контакт с другими частями цепи.
Кабель Ethernet должен обладать определенными свойствами, такими как малый радиус изгиба, большое количество циклов изгиба, стойкость ускорению и истиранию. Из-за ограниченного пространства внутри кабельной цепи хорошая зашита от электромагнитных помех может быть еще одним важным требованием к кабелю. Для более высоких классов скорости передачи данных - Сat. 6а или выше - частое изгибание может стать особенно серьезной проблемой для конструкции кабеля.
Специализированные требования
-
Кабели должно быть легко монтировать и демонтировать, чтобы их можно было быстро и легко заменить в случае технического обслуживания. Для этого идеально подходят промышленные соединители EPIC® DATA.
-
Из-за вибрации и грязи в оборудовании используются специальные патчкорды для применения в кабельной цепи с опрессованными разъемами с классом защиты IP67 для обеспечения высокого уровня герметичности.
-
Другие разъемы для кабелей для подключения датчика / исполнительного механизма, также имеют класс защиты IP67.
Инновационные продукты
- ETHERLINE® FD Cat.6 Patchcords
- ETHERLINE® PN Cat.6A FD FC
Расширенный ассортимент
Для связи контрольной панели и оборудования
- EPIC® DATA M12 D (сквозной, для корпуса шкафа управления)
- EPIC® DATA M12D штепсельное соединение
- ETHERLINE® FD (M12- свободный конец)
- ETHERLINE® FD P FC CAT.5
- ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12
- ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45