Электромобили: переносная зарядная станция

IC-CPD
В разделе Каталоги и брошюры появилась брошюра e-Mobility: решения Lapp для электромобилей.
Слабая инфраструктура и долгое время зарядки - два ключевых аргумента против электромобилей. Действительно, сеть зарядных станций для электромобилей пока достаточно слабо развита в России. Зачастую, электромобили заряжаются не на специальных зарядных станциях, а на обычных домашних штепсельных розетках, например, в гараже или на подземной автостоянке. Эксперты называют это режимом зарядки 2 (Mode 2). Но это приводит к целому ряду вопросов. Безопасно ли такое зарядное устройство? Как можно контролировать процесс, не находясь рядом с автомобилем? Что произойдет, если вы уедете в страну, где другие розетки?
Простые системы зарядки, которые все производители электромобилей имеют в своём ассортименте, не могут дать ответы на большинство этих вопросов. Компания Lapp Systems GmbH, специализирующаяся на системах зарядки и готовых сборках, задает новый стандарт для систем зарядки Mode 2 с помощью «In Cable Control and Protection Device» или IC-CPD для краткости.
«IC-CPD - это мобильная зарядная станция, которая делает режим зарядки Mode 2 намного более удобным, превращая ’аварийный зарядный кабель’ в полноценную систему зарядки», - объясняет Карл Кнезар, директор автомобильной промышленности в Lapp Systems. IC-CPD, также известный как блок управления, отвечает целому ряду потребностей, как производителей автомобилей, так и их клиентов:
- безопасность и надежность;
- защита от температуры;
- зарядка по всему миру;
- высокая скорость зарядки;
- эргономичный дизайн.
Скачайте и прочитайте пресс-релиз полностью, чтобы узнать подробности:
![]() |
Переносная зарядная станция (DOC 431 KB ) |
Многие владельцы электромобилей заряжают свой автомобиль, используя домашнюю розетку. До сих пор этот процесс не был ни быстрым, ни особенно удобным для владельца электромобиля. Lapp Systems запускает систему зарядки, которая проста в использовании и может справляться с высокими зарядными токами. |