Буксируемые кабельные цепи

Мы поставляем полиамидные и стальные цепи (энергоцепи, кабель-каналы) для подвижного и гибкого применения. Кабельные цепи представленные в нашем каталоге, производятся компанией BREVETTI Stendalto, но в рамках сотрудничества в номенклатуре продукции LAPP они представлены под брендом SILVYN® CHAIN.
Три вида комплексных решений - на Ваш выбор
- Стандартные цепи / basic chain. Кабельные цепи, изготовленные из полиамида или стали, укомплектованные сверх-гибкими кабелями без разъёмов и соединителей, защитными рукавами, гидравлическими или пневматическими шлангами.
- Цепи с конфекционированным кабелем / сore сhain. Кабельные цепи, изготовленные из полиамида или стали, укомплектованные сверх-гибкими кабелями с разъемами и соединителями, системами защиты кабеля, гидравлическими или пневматическими рукавами. Поставляются как готовое изделие с соответствующей гарантией.
- Специальные цепи / extended chain. Кабельные цепи, изготовленные из полиамида или стали, укомплектованные сверх-гибкими кабелями с разъёмами и соединителями, системами защиты кабеля, гидравлическими или пневматическими рукавами, а также дополнительными функциональными устройствами, такими как буксировочные тележки или направляющие конструкции.
Виды буксируемых кабельных цепей

Полиамидные (пластиковые) кабельные цепи
- Кабельные цепи, изготовленные из полиамида (polyamide PA6), в самонесущем исполнении, а также в слайдинговых конструкциях и системах с круговым перемещением.
- Для стандартных условий применения.
- Открытый или полностью закрытый тип конструкции.
Стальные кабельные цепи
- Кабельные цепи, изготовленные из стали (гальванизированная или нержавеющая сталь), в самонесущем исполнении, а также в слайдинговых конструкциях и системах с круговым перемещением.
- Идеальны для условий, в которых невозможно использовать полиамидные цепи (например, экстремально высокие или низкие температуры, горячие производственные выбросы и т.д.).
- Открытый или полностью закрытый тип конструкции.
Комбинированные кабельные цепи
- Кабельные цепи, изготовленные из комбинированных материалов (например, боковые части конструкции из полиамида с внутренними рамками из алюминия и т.д.), применяются в исключительных условиях эксплуатации.
- Комбинирование полиамидных, алюминиевых или стальных частей в конструкции позволяет выдержать тяжелые условия окружающей среды, а также продлевает срок эксплуатации цепи.
- Открытый или полностью закрытый тип конструкции