Кабельный Мир

Кабельный Мир - журнал для клиентов LAPP. Журнал публикует статьи о новинках кабельно-проводниковой продукции, истории применения, интервью с ключевыми сотрудниками и партнерами по всему миру и другие новости компании. 

Сайт издания: cableworld.lappgroup.com/ru 

 

     
Журнал "Кабельный Мир", №2/2017
(PDF 2 MB )
Первопроходцы в мире электричества: исследователи постоянного тока из города Ильменау.

Электрический бунтарь: Интервью с бывшим директором немецкого филиала компании Tesla Филиппом Шрёдером.

Пилотный проект: Где уже сегодня используется постоянный ток.

 

Журнал "Кабельный Мир", №1/2017
(PDF 2 MB )
Прозрачный бизнес: оборудование для производства стеклопакетов. В гостях у компании Bystronic Glass. 

Делать лучше. Новая культура оптимизации.

Рабочее пространство 4.0. Новый главный офис в Европе.

Журнал "Кабельный Мир", №2/2016
(PDF 3 MB )
Предела не существует. Когда техника справляется с экстремальными вызовами.

Большой прорыв. Буровые туннелепроходческие установки от фирмы Herrenknecht.

Оправданный экстрим. Беседа с альпинистом-одиночкой Ули Штеком.

 

Журнал "Кабельный Мир", №1/2016
(PDF 2 MB )
Точность в размере XXL. Разумная концепция токарно-карусельных станков.

Создатель будущего. Беседа с профессором Вильгельмом Бауэром.

Г-н Президент. Визит Барака Обамы в компанию Lapp Group.

Журнал "Кабельный Мир", №2/2015
(PDF 1 MB )
Электротранспорт. Концепции, формирующие будущее.

Мистер Инновация. Беседа с исследователем инноваций Николаусом Франке.

ЭКСПО – 2015. Немецкий павильон, его инновационная архитектура и технологии.

Журнал "Кабельный Мир", №1/2015
(PDF 3 MB )
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. Знакомство с пищевой промышленностью и производством напитков. ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Когда молоко становится наукой. Посещение Института пищевой науки и биотехнологии. ДЕГУСТАТОР: беседа с химиком-пищевиком и писателем Удо Поллмером. ПОСЕЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ: там, где тщательно проверяются продукты Lapp. НОВИНКА. Кабельный ввод SKINTOP® HYGIENIC.
Журнал "Кабельный Мир", №2/2014
(PDF 4 MB )
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4.0 Революция в заводском производстве. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Какой он, завод будущего? НОВАТОР. Интервью с профессором Детлефом Цюльке. СКЛАДСКОЙ IQ. Интеллектуальный кабельный барабан. НОВЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. Торжественная церемония закладки первого камня в строительство центра в России.
Журнал "Кабельный Мир", №1/2014
(PDF 3 MB )
РОБОТОТЕХНИКА: Триумф искусственного интеллекта. КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ: как роботы Dürr осуществляют революцию в нанесении лакокрасочных покрытий. МИСТЕР РОБОТО: Интервью с лауреатом премии Лейбница профессором доктором Вольфрамом Бургардом. ОТ РОББИ ДО ВАЛЛ-И: Краткая история робототехники в контексте культуры.
Журнал "Кабельный Мир", №2/2013
(PDF 4 MB )
Максимальная скорость: новый кабель ETHERLINE® Cat. 6A. Сетевые коммуникации: каким образом цифровая революция меняет производство. Основоположники: как компания ILLIG переосмысливает целую отрасль.
Журнал "Кабельный Мир", №1/2013
(PDF 5 MB )
Полный вперёд! Компания Lapp открывает новую эру, представляя две версии своего ведущего продукта. Морозостойкий: кабель ÖLFLEX® справится с работой при отрицательных температурах. Подвижная прокладка при -40°C!
Журнал "Кабельный Мир", №3/2012
(PDF 5 MB )
Инновационные решения Lapp Group совершают прорыв, повышая конкурентоспособность. Монтажный провод Lapp Group: высокое качество по доступной цене. Фейерверк в честь 60-летия Зигберта Лаппа.
Журнал "Кабельный Мир", №2/2012
(PDF 1 MB )
Новинки: ÖLFLEX® CHAIN 809 для применения в буксируемых кабельных цепях. SKINTOP® BRUSH ADD-ON: максимальная защита от электромагнитного воздействия. Истории успеха: Coca Cola, Южная Африка.
Журнал "Кабельный Мир", №1/2012
(PDF 2 MB )
"Семь в одном": новый кабель для серводвигателей ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP. Истории успеха: Continental (Германия) и Большой Театр (Россия). Ультрасовременный логистический и сервисный центр в г. Людвигсбург.