Кабели BUS, PROFIBUS от Lapp Group - lapprussia.lappgroup.com

Кабели и разъёмы для BUS-систем

Мы предлагаем широкий спектр решений для различных видов BUS-систем.

Под маркой UNITRONIC® Системы передачи данных Вы найдете кабели и разъемы PROFIBUS DP/PA, CAN/CANopen, AS-Interface,  DeviceNET, CC-Link, FOUNDATION Fieldbus и другие.

Ниже представлены несколько популярных продуктов для BUS-систем. Посмотреть полный ассортимент нашей продукции Вы можете в нашем online-каталоге.

UNITRONIC® BUS PB

  • кабели шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP
  • максимальная защита от электромагнитных полей
  • доступны различные исполнения наружной оболочки: полиуретан, полиэтилен, без галогенов
  • FC: «Fast Connect», конструкция кабеля для быстрого соединения
  • Подробнее >>

UNITRONIC® BUS PB FD P A

UNITRONIC® BUS PB
  • кабели шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP
  • гибкое и подвижное применение
  • износостойкая наружная оболочка из полиуретана
  • без галогенов, не поддерживают горение
  • Подробнее >>

UNITRONIC® BUS CAN

UNITRONIC® BUS CAN
  • кабели для BUS-систем базе CAN-шины (CANopen)
  • наружная оболочка из ПВХ-пластиката, без галогенов
  • температурный диапазон от -40 до +80 °C
  • доступен в FD-версии
  • Подробнее>>

UNITRONIC® BUS ASI

UNITRONIC® BUS ASI
  • кабели передачи данных на уровне датчик/исполнительный механизм
  • кабели в резиновой оболочке, без галогенов
  • маслостойкие, могут применяться во влажных  средах
  • кабели BUS ASI LD позволяют соединять модули удаленные на большие расстояния 
  • Подробнее >>

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK
  • кабели для сети DeviceNet (соединения датчиков, приводов и ПЛК)
  • гибкое применение
  • оболочка из полиуретана (PUR, без галогенов) или поливинилхлорида (ПВХ, огнестойкие)
  • стойкие к УФ-лучам
  • Подробнее >>

Свяжитесь со специалистами нашего отдела продаж по телефону +7 (846) 231 03 33 или электронной почте info@lappgroup.ru. Задайте интересующей Вас вопрос нашим online-консультантам.