Своей дорогой: кабели для производства тротуарных плит

Тротуарное благоустройство в настоящий момент является одним из самых развивающихся направлений, ориентированных на формирование комфортной среды. Компания «Выбор» обеспечивает 14% российского рынка тротуарных плит, и с каждым годом эта доля растет, а потому и запросы на продукцию для обеспечения производства под брендом «Выбор» становятся шире и сложнее. Продукция LAPP применяется во всех проектах компании «Выбор-С», где нужно электрическое соединение. Кабель силовой, контрольный и управления, монтажный кабель, буксируемые кабельные цепи, кабели для BUS-систем, штекерные соединители, кабельные аксессуары — всем этим LAPP обеспечивает «Выбор» для проектирования, изготовления и внедрения нестандартного технологического оборудования в производство тротуарной плитки и элементов благоустройства в стране.

Современные технологии производства тротуарных плит
Дробильно-сортировочный комлекс

Дробильно-сортировочный комлекс

Особое в последние годы внимание к федеральным программам, направленным на формирование и поддержание современной и комфортной городской среды, в сочетании с всесторонним стремлением к повышению качества жизни, затрагивает, в первую очередь, вопрос создания условий для комфортабельного и безопасного передвижения пешеходов любым способом: пешком, на велосипеде, самокате, роликах и др. Тротуарное благоустройство выступает первостепенной задачей, которая не имеет права ошибку и обязана выполняться в четкие сроки, не теряя в качестве. Оттого строительно-инжиниринговые компании, занимающиеся производством тротуарных плит, должны использовать максимально технологичное и инновационное оборудование. Одна из таких компаний — это «Выбор-С», с которой LAPP удалось успешно посотрудничать в поставке идеальных решений для подключения.

Собственные производственные ресурсы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новороссийске, Курганинске, Красноярске и Ялуторовске, обеспечивают тысячи рабочих мест и производят 2600 видов тротуарной плитки и элементов городской среды. Ежегодный объем выпускаемой продукции компанией «Выбор» составляет порядка 4 млн квадратных метров, а дилерская сеть распространяется по всей стране и охватывает 64 региона России.

Компания «ВСМ» основана в 2020 году, как отдельное машиностроительное направление крупнейшего производителя тротуарной плитки в России — компании «Выбор», но ее история берет своё начало в 2015 году с создания в компании «Выбор-С» конструкторско-технологического подразделения. Основная деятельность — проектирование, изготовление и внедрение нестандартного технологического оборудования.

Проектирование и производство тротуарного покрытия в рамках дорожного строительства предполагает многоэтапный процесс, начинающийся с добычи необходимых пород, после чего материалы при помощи конвейерного оборудования отправляются от места добычи к основному пункту переработки — мобильному дробильно-сортировочному комплексу.

H05V-K и H07V-K в распределительных шкафах

H05V-K и H07V-K в распределительных шкафах

Каждый элемент дробильно-сортировочного комплекса представляет собой сложную с точки зрения проектирования конструкцию, особенно когда разместить оборудование требуется на относительно небольшом участке, где для электрического подключения тоже должно отводиться место. Дробильные машины, сортировочные грохоты для сыпучих материалов металлургической отрасли и конвейерные ленты для транспортировки материалов управляются при помощи подключаемых силовых модулей, отвечающих за управление всем комплексом. Комплектующие для систем управления были поставлены в «ВСМ» компанией LAPP.

Для монтажа внутри распределительных шкафов были применены одножильные монтажные кабели универсального применения H05V-K и H07V-K различных сечений и цветов. Их основные преимущества это 5 класс гибкости, оболочка из ПВХ с расширенным температурным диапазоном и российское производство с соблюдением всех международных стандартов и стандартов ЕАЭС. Разнообразное цветовое исполнение и соответствие цвета от партии к партии монтажных проводов H05V-K и H07V-K способствовало облегчению процессу монтажа и обеспечению электробезопасности по установленным положениям ГОСТ.

Для идеальной работы с одножильными проводами H05V-K и H07V-K применялась продукция TRONIC — мобильные и гибкие решения для транспортировки, хранения и сматывания бухт и катушек. За счет этого монтаж проводов в распределительных шкафах занимал меньше времени, не теряя в качестве.

Кабели линейки ÖLFLEX® SERVO для подключения сервоприводов и силовых модулей

Кабели линейки ÖLFLEX® SERVO для подключения сервоприводов и силовых модулей

Для подключения сервоприводов и силовых модулей к модулю управления использовались кабели линейки ÖLFLEX® SERVO как с экранированной оболочкой, так и без нее. LAPP также является единственной компанией, которая поставляет предварительно смонтированные сервокабели с разъемом с 360°, экранированием и отличной электромагнитной совместимостью, что и было необходимо в оборудовании компании «Выбор-С». Передача данных осуществляется в системах управления благодаря кабелям UNITRONIC®, специализированным для BUS-систем.

Также качественную передачу сигналов модуля управления в распределительных щитах обеспечивают многожильные кабели ÖLFLEX® CLASSIC. В работе над последним проектом использовался экранированный кабель ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY сечением 4G150 для подключения дробильного оборудования к шкафу управления. Данный кабель был выбран специалистами «ВСМ» из-за своей большой гибкости, так как нужно было пройти по сложной трассе кабельных лотков состоящая из множества поворотов.

В проектах использовались и спиральные кабели ÖLFLEX® SPIRAL, к примеру, в подвижном оборудовании, где были важны возвращающаяся способность и особая гибкость.

Подключение датчиков в оборудовании для производства тротуарного покрытия стало возможным с применением распределительных боксов S/A в полностью герметичных корпусах и штекерных соединителях EPIC® M8 и M12. Также были приобретены магнитные диски SKINTOP® LOCATOR для определения и разметки сквозных отверстий на шкафах с распределительным оборудованием.

Экранированные кабели линейки ÖLFLEX® СLASSIC

Экранированные кабели линейки ÖLFLEX® СLASSIC

В подвижных механизмах применялись буксируемые кабельные цепи SILVYN® CHAIN.

С недавнего времени компания «ВСМ» начала применять силовые кабели LAPP российского производства. Очевидные преимущества применения, так называемых, локальных продуктов LAPP состоят в уменьшенных сроках поставки и ценовом диапазоне без потери качества продуктов.

Стоит отметить, что большая часть продуктов российского производства является полноценными аналогами товаров, поставляемых из Германии. Так, например, гибкий силовой, контрольный и кабель управления LAPP KABEL® X05VV-F и LAPP KABEL® X05VV-F нг(А)-LS для универсального применения, сочетая в себе гармонизированные европейские стандарты CENELEC HAR, стандарты VDE и российские ГОСТ стандарты, смело можно применять вместо кабелей серии ÖLFLEX® CLASSIC, например, ÖLFLEX® CLASSIC 100, ÖLFLEX® CLASSIC 110, ÖLFLEX® 140, ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT и многих других, в том числе смежных европейских производителей. Производство монтажного провода H05V-K, H07V-K и резинового кабеля H07RN-F так же локализовано компанией LAPP в России, данные продукты являются полноценной заменой европейских марок.

Клиент:

Компания «ВСМ» применяет в своей работе кабельно-проводниковую продукцию производства LAРP с самого начала своей деятельности. И по словам Евгения Лыкова, инженера по АСУ, планирует и дальше сотрудничать с LAPP Россия: «Мы видим долгосрочные перспективы сотрудничества, так как продукция LAPP радует высоким качеством и широким ассортиментом продукции».