AIDALuna

AIDALuna

Применение не распространяющих горение кабелей ÖLFLEX® FD CLASSIC на лайнере AIDALuna


AIDALuna - один из самых новейших круизных лайнеров и принадлежит AIDA Cruises. Она была введена в эксплуатацию в 2009 году. Лайнер был построен Meyer Werft GmbH в Папенбурге, Германия. Великолепное судно длиной 252 метра, 32,2 метра шириной и высотой в 13 палуб. Имеет на борту 1025 пассажирских кают, семь ресторанов, 11 баров, театр, кинотеатр и многие другие развлечения. Четыре дизельных двигателя, спроектированных МаК, составляют в суме 50 000 л.с. мощности этого плавающего отеля класса люкс. Круизная скорость около 22 узлов (41 км/ч).

 

Требования безопасности на борту пассажирского судна чрезвычайно высоки. Именно по этой причине было решено использовать для освещения соединительные и контрольные кабели ÖLFLEX® FD 820 H и ÖLFLEX® CLASSIC FD 810. Они являются огнестойкими в соответствии с IEC 60332-1-2, чрезвычайно гибкие и, в связи с их маленькой толщиной, они идеально подходят для прокладки в трубах и кабельных каналах с небольшими сечениями, применяемых в судостроении.

Гибкие кабели ÖLFLEX® CLASSIC FD используются не только в судостроении, но также преобладают в таких применениях, как буксируемые цепи и подвижные машины, а также в ленточных и сборочных конвейерах. Благодаря неклейкой поверхности, эти фирменные продукты также подходят для применения во влажных средах. Кабельные вводы SKINTOP® обеспечивают надежное крепление кабелей ÖLFLEX® CLASSIC FD в шкафах управления.

Клиент

Meyer Werft является семейным бизнесом уже шесть поколений, а с 1982 года во главе компании стал Бернард Мейер. За более чем 213 лет судостроительства завод всегда следовал новейшим технологиям в производстве. Сегодня Meyer Werft строит элитные круизные лайнеры для клиентов по всему миру. Компания, также, специализируется на строительстве судов специального назначения, таких как роскошные яхты, пассажирские паромы, ролкеры и пассажирские суда, топливные танкеры и перевозчики живого груза.

Сайт: www.meyerwerft.de
Mail: presse(at)meyerwerft.de

 

Требования и преимущества

Круизный лайнер – это огромное количество высоких технологий на ограниченном пространстве. Соединительные и контрольные кабели ÖLFLEX® FD 820 H и ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 подходят для этого по нескольким причинам. Во-первых, благодаря их высокой огнестойкости по стандартам IEC 60332-1-2 и, следовательно, безопасности для людей и материальных ценностей, а во-вторых, потому, что эти кабельные провода имеют малый диаметр, что позволяет легко прокладывать их в узких трубах и кабельных каналах. Это два важнейших фактора на судах. Кабели также подходят для использования во влажной среде благодаря их стойкости внешней изоляции и кабельным вводам SKINTOP®.

 

Используемая продукция

Для освещения были использованы соединительные и контрольные кабели ÖLFLEX® FD. Для герметичного крепления кабелей были использованы кабельные вводы SKINTOP®.