Испытательный центр - lapprussia.lappgroup.com

Испытательный центр

Наш испытательный центр имеет высокие стандарты и требования к качеству продукции. Потому мы гарантируем Вам постоянное совершенствование нашей продукции.

service qualitaetssicherung testzentrum neu2 MG 1036

Только самые жесткие тесты гарантируют самое высокое качество

Именно тут Lapp Group подвергает жесткому испытанию производительность продукции. Для примера, наши особо гибкие кабели делают миллионы циклов изгибов на различных скоростях и минимально возможных радиусах. Только изделия, которые переживают "камеру пыток", являются достаточно хорошими, чтобы быть предложенными нашим клиентам.

Оптимальные тесты для оптимальной продукции
В нашем тестовом центре с помощью высокотехнологичного оборудования мы последовательно определяем все свойства продукции. Процедура тестирования включает в себя тестирование следующих областей:

 

Тестирование качества кабеля

  • Тест на растяжимость и силу натяжения
  • Тест на сопротивление
  • Электрический тест
  • Тест на скручивание
  • Тест на изгибаемость во время скручивания
  • Тест буксируемой кабельной цепи
  • Тест на прохождение кабеля через систему роликов
  • Тест на огнеупорность

 

Тестирование качества для системы кабельной укладки

  • Тест на защиту от воды (IP X3 до X8)
  • Тест на защиту от пыли (IP 5X, IP 6X)
  • Тест на распыление масел соответственно стандарту UL 514 B
  • Испытание на уменьшение напряжения

 

Испытания материалов

  • Инфракрасная спектроскопия для выяснения состава материала
  • Термогравиметрия для выяснения пропорций материалов
  • Термоанализ для выяснения свойств данных материалов
  • Климатические установки для тестирования старения и хранения

 

Наш испытательный центр так же открыт для наших клиентов

Мы предлагаем нашим клиентам, помимо получения гарантии качества наших товаров, получить также дополнительную выгоду от нашего тестового центра. По Вашему запросу мы можем подвергнуть испытаниям ваши продукты и материалы в своем тестовом центре. Например, Вам необходимо протестировать некий кабель. Вы приносите нам отрезок данного кабеля, с целью выяснить каковы его составляющие. Сначала, мы применим инфракрасную спектроскопию и выясним, из каких материалов состоит данный кабель. Затем, проведем термоанализ, что позволит судить о свойствах данных материалов. Также мы сможем сделать заключения о сроках изготовления и пригодности к использованию данного продукта.

Оптимальное обеспечение безупречным сервисом - часть философии Lapp Group.