Качество и окружающая среда - lapprussia.lappgroup.com

Качество и окружающая среда

Качество продукции и предлагаемых услуг всегда было ключевым моментом для достижения успеха. Используя нашу продукцию, потребитель получает не только высококачественный продукт, но также поддержку и сервис. Только так можно рассчитывать на долгосрочные отношения с клиентом. Используя нашу продукцию для своих потребностей, Вы зависите от нашего качества. Мы гарантируем Вам его!

service qualitaetssicherung MG 0895

Сертификация гарантирует соответствие стандартам
Сертификация помогает убедиться в том, что продукция создана по всем стандартам. Мы прошли сертификацию в различных отраслях промышленности для соответствия Вашим ожиданиям.

 

Управление качеством и DIN EN ISO 9001
Наш контроль качества создан для оптимизации и развития планируемых рабочих процессов. Для достижения этого мы постоянно контролируем нашу продукцию, сервис и производственные процессы. Структура коммуникаций между компанией и клиентом, стратегия решения возникающих вопросов, мотивация сотрудников - все это часть усилий, направленных на повышение уровня качества наших товаров и услуг.

 

Сертификация KTA 1401
Стандарт KTA 1401 регулирует деятельность компании касательно обеспечения безопасности продукции в ядерной области.

 

Сертификация ATEX

ATEX - это директивы ЕС описывающие требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде.

Существуют две директивы ATEX (одна для изготовителей, а другая для пользователей оборудования):

  • ATEX 95 оборудование директива 94/9/EC, Оборудование и защитные системы для использования во взрывоопасных средах;
  • ATEX 137 рабочее место директива 99/92/EC, Минимальные требования к защите от взрыва.

Цель этих директив защитить тех, кто работает в районах подверженных опасности взрыва.

Директивы состоят из нескольких ключевых требований основанных на системе управления качеством ISO 9001 с учетом конкретных требований по безопасности, которые должен соблюдать завод-изготовитель. Вместе с директивами это обеспечивает комплексную процедуру проверки соответствия. С июня 2003 года в странах ЕС может использоваться только та техника, компоненты и защитные системы которой соответствуют директиве ATEX 94/9/EC. В Германии это законодательством и закон называется "Постановление о контроле взрывоопасности (Explosionsschutzverordnung)".

Вся наша продукция прошла сертификацию ATEX.

 

Отбор материалов для сырья как часть мер безопасности
Для регуляции своей системы качества мы руководствуемся не только обязательными международными стандартами и сертификатами. Мы развиваем свою систему стандартизации качества - для того, чтобы Вы были уверенны в нас как в своем партнере.

Lapp является одним из ведущих мировых изготовителей и поставщиков готовых кабельных решений. Потому особое внимание мы уделяем поддержанию удовлетворенности клиентов. Чтобы обеспечить это мы делаем строгую проверку всего входящего сырья для производства. Это осуществляется с помощью как современной техники так и ручных проверочных процедур. Товары, которые не соответствуют нашим стандартам, не используются до окончания проверки и отбраковываются.

 

Сертификаты испытаний проведенных по Вашему заказу

Если у Вас есть особые пожелания по требованиям безопасности и проверке продукции то за небольшую плату мы проверим Ваш заказ еще раз, а после предоставим свидетельство об испытании.

 

Гарантия

Мы предоставляем 2 года гарантии на всю нашу продукцию.