Продукция / примеры применения - lapprussia.lappgroup.com

Продукция / примеры применения

Новая печатная услуга Lapp, возможно, наилучшая в своем роде. Вещь на все случаи жизни. Сделайте ваши кабели узнаваемыми, пометив их индивидуальным текстом, логотипами или EAN / штрих-кодом, начиная от самых коротких отрезков в 100 м.

Идеальная печать, идеальный вид!

Новая услуги печати по кабелю предлагает множество различных преимуществ.
Будут учтены любые ваши варианты:

• Индивидуальная печать по вашему желанию, например, текст, логотипы компаний или штрих-коды.

• с широким диапазоном цветов.

• Для кабелей с диаметром от 1 мм до 26 мм.

• Печать заказов от такой небольшой длины, как 100 м.

 

Безопасность - индивидуальная защита от кражи

Кабели всегда теряются, особенно, после окончания концертов и больших мероприятий. Это очень раздражает, так как кабели стоят денег и их не так уж легко быстро заменить. Не допускайте, чтобы организаторы ушли вместе с ними. Пометьте кабели индивидуальной отметкой и сделайте их легко узнаваемыми.

 

Практическая польза – распутыванию кабелей пришел конец

Как подготовка к мероприятиям, так и их окончание проходит в суматохе. Индивидуально помеченные кабели помогут сделать все организованно. Поиск помеченных кабелей становится намного проще и происходит быстрее благодаря различным цветам и текстам. Это экономит время при сортировке и предотвращает путаницу и ошибки.

 

Эффективное продвижение. Для настоящего профессионала нет мелочей

Будь вы владелец концертного зала, организатор мероприятия или Вы просто музыкант – публика ждет, чтобы представление прошло отлично. Индивидуально промаркированные и мгновенно узнаваемые кабели показывают, насколько вы компетентны и эффективны в организации событий - и одновременно продвигают ваш бизнес. Люди замечают кабели с вашим логотипом и текстом. Кабели приобретают высокое значение и признание публики, тем самым производя существенный рекламный эффект.

 

 

Вы все еще не убедились в пользе печати на кабелях или у вас по-прежнему есть вопросы?

Тогда обращайтесь к нашим специалистам по вопросам света и звука.