Нефть и Газ - lapprussia.lappgroup.com

Нефть и Газ

Для просмотра анимации, пожалуйста, кликните здесь, ссылка откроется в новом окне.

NynashamnRefineryNight

Нефтегазовый комплекс России является базовой отраслью экономики. Здесь формируется 30% ВВП страны и 50% государственного бюджета. Между тем, в сфере недропользования происходят заметные и неоднозначные перемены. Прежде всего, отмечают эксперты, сокращается доля активной нефти, зато растёт количество капиллярно защемлённой и неподвижной, то есть «запертой» в подземных кладовых углеводородной массы. Плюс к этому, на смену «лёгким» маркам приходят высокопарафинистые, вязкие, так называемые «тяжёлые» нефти. Их доля в общем балансе добычи уже составляет 60%. Всё это усложняет добычу сырья.

В этих условиях перед нефтедобывающими организациями стоит острая задача – существенно повысить коэффициент извлечения нефти.

Решить вопрос увеличения нефтеотдачи пластов можно за счёт совершенствования методик добычи, а также путём внедрения инновационных технологий и высокотехнологичного оборудования.

Кабели для погружных нефтяных электронасосов, термоэлектродные провода, инструментальный трехслойный кабель для нефтехимических производств и другая продукция,  способствующая реализации данной задачи, вкратце представлена в нашем анимационном ролике - для просмотра перейдите по ссылке.

Основная же часть продукции представлена в on-line каталоге.

Если вы не нашли то, что Вам нужно-отправьте нам запрос на эл.ящик info(at)lappgroup.ru и мы вам с удовольствием поможем.